Menu Search

Bisagra de elevación 80.0 mm 60.0 mm Cromado

Una bisagra de elevación modular fabricada en acero inoxidable de grado 304. La bisagra consta de dos hojas y un solo pasador que permite un rápido ensamblaje de los componentes internos. Las hojas pueden personalizarse antes del montaje, sencillamente doblando, taladrando o perforando.
Referencia de Essentra:

10300121

Número de pieza del fabricante:

550080

25 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 24 29,80 €
25 - 124 14,19 €
125 + 13,48 €
Paquete estándar: 25

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

29,80 €

1 x 29,80 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Longitud general 80.0 mm
Anchura general 60.0 mm
Diámetro del pasador 6.0 mm
Grosor 3.0 mm
Material completo Acero inoxidable 304
Método de montaje Pasador
Orientación de montaje Mano derecha e izquierda
Material del pasador Acero inoxidable
Código de material 7318190090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros