10300107
550078
Cantidad | Precio unitario |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longitud general | 80.0 mm |
---|---|
Longitud general | 3.15 in |
Anchura general | 40.0 mm |
Anchura general | 1.575 in |
Diámetro del pasador | 6.0 mm |
Diámetro del pasador | 0.236 in |
Grosor | 3.0 mm |
Grosor | 0.118 in |
Material completo | Acero inoxidable 304 |
Método de montaje | Pasador |
Orientación de montaje | Mano derecha e izquierda |
Material del pasador | Acero inoxidable |
Código de material | 8302100090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar