20079987
9933121E
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 49 | 16,99 € |
50 - 149 | 8,09 € |
150 + | 6,03 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longitud general | 81.0 mm |
---|---|
Longitud general | 3.189 in |
Grosor general | 21.0 mm |
Grosor general | 0.827 in |
Anchura general | 12.0 mm |
Anchura general | 0.472 in |
Número de orificios de montaje | 4 |
Orientación de montaje | Universal |
Método de montaje | Orificio abierto |
Estilo de montaje | Montaje lateral |
Calidad de extraíble | Fijo |
Material completo | Latón |
Material del pasador | Acero inoxidable |
Color | Latón |
Finalizar | Cromado |
Código de material | 7326909890 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar