20077587
5931219E
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 49 | 23,12 € |
50 + | 14,61 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Grosor de la hoja | 5.0 mm |
---|---|
Grosor de la hoja | 0.197 in |
Longitud general | 66.0 mm |
Longitud general | 2.598 in |
Grosor general | 19.5 mm |
Grosor general | 0.768 in |
Anchura general | 14.0 mm |
Anchura general | 0.551 in |
Número de orificios de montaje | 4 |
Orientación de montaje | Universal |
Método de montaje | Orificio abierto |
Estilo de montaje | Atornillado |
Calidad de extraíble | Fijo |
Material completo | Aleación de zinc fundido |
Material del pasador | Acero inoxidable |
Color | Negro |
Finalizar | Pulvicubierto |
Código de material | 8302100090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar