20063122
129340E
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 49 | 40,31 € |
50 - 149 | 19,20 € |
150 + | 14,31 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longitud general | 64.0 mm |
---|---|
Longitud general | 2.52 in |
Grosor general | 18.0 mm |
Grosor general | 0.709 in |
Anchura general | 15.0 mm |
Anchura general | 0.591 in |
Número de orificios de montaje | 4 |
Orientación de montaje | Universal |
Método de montaje | Orificio abierto |
Estilo de montaje | Montaje lateral |
Calidad de extraíble | Fijo |
Material completo | Acero inoxidable |
Material del pasador | Acero inoxidable |
Finalizar | Sin acabado |
Código de material | 7318190090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar