Menu Search

Bisagra de esquina de desplazamiento de 90 grados

En stock

Las bisagras de esquina de desplazamiento de 90 grados se presentan en diferentes perfiles para adaptarse a una combinación de posibilidades a fin de desplazar la puerta hasta el marco.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
6 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Grosor de la hoja Longitud general Número de orificios de montaje Material Anchura general Compra
34 En stock
5.0 mm
66.0 mm
2
Aleación de zinc;Acero inoxidable
25.5 mm
8,43 € - 17,71 € 800 En stock
6.5 mm
47.0 mm
2
Aleación de zinc y acero
45.0 mm
9,69 € - 18,58 € 27 En stock
19.0 mm
27.0 mm
3
Aleación de zinc
50.0 mm
10,64 € - 17,86 € 50 En stock
6.5 mm
47.0 mm
2
Aleación de zinc y acero
45.0 mm
11,00 € - 18,49 € 624 En stock
6.5 mm
47.0 mm
2
Aleación de zinc y acero
45.0 mm
11,52 € - 19,35 € 12 En stock
6.5 mm
45.0 mm
2
Acero inoxidable
47.0 mm
Bisagra de esquina de desplazamiento de 90 grados - Longitud general - 66.0 mm | 2.598 in ; Anchura general - 14.0 mm | 0.551 in

10548226


Niveles de existencias
34 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    5.0 mm
  • Longitud general
    66.0 mm
  • Grosor general
    19.0 mm
  • Anchura general
    25.5 mm
  • Adaptador
    Adapter Not Included
Bisagra de desplazamiento 47.0 mm 45.0 mm Aleación de zinc y acero

20061197

Rango de precios
17,71 € - 8,43 €

Niveles de existencias
800 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    6.5 mm
  • Longitud general
    47.0 mm
  • Grosor general
    19.0 mm
  • Anchura general
    45.0 mm
  • Adaptador
    Adapter Not Included
Bisagra de hoja 50.0 mm 27.0 mm M6 Aleación de zinc

20126353

Rango de precios
18,58 € - 9,69 €

Niveles de existencias
27 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    19.0 mm
  • Longitud general
    27.0 mm
  • Grosor general
    19.0 mm
  • Anchura general
    50.0 mm
  • Adaptador
    Adapter Not Included
Bisagra de desplazamiento 47.0 mm 45.0 mm Aleación de zinc y acero

20061210

Rango de precios
17,86 € - 10,64 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    6.5 mm
  • Longitud general
    47.0 mm
  • Grosor general
    24.0 mm
  • Anchura general
    45.0 mm
  • Adaptador
    Adapter Not Included
Bisagra de desplazamiento 47.0 mm 45.0 mm Aleación de zinc y acero

20061227

Rango de precios
18,49 € - 11,00 €

Niveles de existencias
624 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    6.5 mm
  • Longitud general
    47.0 mm
  • Grosor general
    26.0 mm
  • Anchura general
    45.0 mm
  • Adaptador
    Adapter Not Included
Bisagra de desplazamiento

20121723

Rango de precios
19,35 € - 11,52 €

Niveles de existencias
12 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    6.5 mm
  • Longitud general
    45.0 mm
  • Grosor general
    14.0 mm
  • Anchura general
    47.0 mm
  • Adaptador
    Adapter Not Included