20079628
89962001E
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 19 | 50,26 € |
20 + | 26,18 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Grosor de la hoja | 2.5 mm |
---|---|
Grosor de la hoja | 0.098 in |
Diámetro del orificio de montaje | 11.0 mm |
Diámetro del orificio de montaje | 0.433 in |
Longitud general | 100.0 mm |
Longitud general | 3.937 in |
Grosor general | 2.5 mm |
Grosor general | 0.098 in |
Anchura general | 75.0 mm |
Anchura general | 2.953 in |
Color | Negro |
Finalizar | Pulvicubierto |
Tipo de bisagra | Leaf Lift-Off Hinge |
Forma del orificio | Orificio abierto |
Orientación de montaje | A mano derecha |
Estilo de montaje | Montaje en superficie |
Número de orificios de montaje | 4 |
Material del pasador | Acero inoxidable |
Código de material | 7326909890 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar