20126490
89940001E
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 19 | 52,59 € |
20 + | 27,40 € |
Longitud de la fijación de la puerta | 60.0 mm |
---|---|
Longitud de la fijación de la puerta | 2.362 in |
Rango del tamaño del orificio de montaje | 11.0 mm |
Rango del tamaño del orificio de montaje | 0.433 in |
Longitud general | 100.0 mm |
Longitud general | 3.937 in |
Grosor general | 2.5 mm |
Grosor general | 0.098 in |
Anchura general | 75.0 mm |
Anchura general | 2.953 in |
Color | Negro |
Finalizar | Sin acabado |
Forma del orificio | Redonda |
Orientación de montaje | A mano izquierda |
Material del pasador | Acero inoxidable |
Código de material | 8302100090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar