10155158
FTH-10A-RT-M
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 1,6321 € |
5000 + | 1,5505 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material de base | Adhesivo de base acrílica |
---|---|
Color | Natural |
Método de montaje | Adhesivo |
Diámetro del orificio A | 3.8 mm |
Diámetro del orificio A | 0.15 in |
Altura general | 7.6 mm |
Altura general | 0.299 in |
Longitud general | 50.8 mm |
Longitud general | 2 in |
Anchura general | 50.8 mm |
Anchura general | 2 in |
Material completo | Poliamida 6.6 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar