10376881
460327
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,0808 € |
500 + | 0,0767 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Natural |
---|---|
Método de montaje | Montaje a presión; Montaje adhesivo |
Diámetro del orificio compatible | 4.8 mm |
Diámetro del orificio compatible | 0.189 in |
Altura general | 15.3 mm |
Altura general | 0.602 in |
Longitud general | 15.3 mm |
Longitud general | 0.602 in |
Anchura general | 15.0 mm |
Anchura general | 0.591 in |
Material completo | Poliamida 6.6 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Tipo | Arrowhead |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar