Menu Search

Asa saliente 400.0 mm M6 12.0 mm Aluminio Natural

Referencia de Essentra:

10194027

Número de pieza del fabricante:

1220540

En producción Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
2 - 9 20,765 €
10 + 19,72 €
Paquete estándar: 2

Solicitar en múltiplos de 2

Precio total:

41,53 €

2 x 20,765 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Color Natural
Finalizar Anodizado
Material Aluminio
Tipo Without Lettering Block
Anchura de la brida 13.0 mm
Altura general 36.0 mm
Longitud general 400.0 mm
Longitud de la rosca 12.0 mm
Código de material 7326909890

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros