10252789
462251
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 49 | 28,17 € |
50 - 249 | 13,42 € |
250 + | 12,75 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Anchura de la base | 36.0 mm |
---|---|
Anchura de la base | 1.417 in |
Distancia del orificio de montaje | 132.0 mm |
Distancia del orificio de montaje | 5.197 in |
Altura general | 56.0 mm |
Altura general | 2.205 in |
Longitud general | 160.0 mm |
Longitud general | 6.299 in |
Medida de la rosca | M8 |
Color | Negro |
Color del asa | Negro |
Material del asa | Duroplast |
Estilo del asa | Barra rectangular |
Material | Duroplast |
Tipo de montaje | Threaded Blind Bush |
Tipo | Pull Handle |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar