10252697
462242
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 99 | 11,765 € |
100 - 499 | 5,602 € |
500 + | 5,322 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Anchura de la base | 26.0 mm |
---|---|
Anchura de la base | 1.024 in |
Distancia del orificio de montaje | 117.0 mm |
Distancia del orificio de montaje | 4.606 in |
Altura general | 41.0 mm |
Altura general | 1.614 in |
Longitud general | 139.0 mm |
Longitud general | 5.472 in |
Medida de la rosca | Non Threaded |
Color | Negro |
Color del asa | Negro |
Material del asa | Termoplástico |
Estilo del asa | Barra rectangular |
Material | Termoplástico |
Tipo de montaje | Plain Through Hole |
Tipo | Pull Handle |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar