20068608
2846170500E
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 + | 29,79 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Medida de la rosca | M10 |
---|---|
Distancia del orificio de montaje | 500.0 mm |
Distancia del orificio de montaje | 19.685 in |
Longitud de la rosca | 25.0 mm |
Longitud de la rosca | 0.984 in |
Diámetro del tubo | 20.0 mm |
Diámetro del tubo | 0.787 in |
Finalizar | Cromado |
Tipo de montaje | Hembra |
Código de material | 8302420090 |
Material del asa | Acero |
Estilo del asa | Asa en U |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar