10325384
042110069907
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,8235 € |
500 + | 0,7817 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Negro |
---|---|
Material completo | Cloruro de polivinilo |
Tipo | Pasacable de ajuste rápido |
Diámetro del cuerpo | 14.0 mm |
Diámetro del cuerpo | 0.551 in |
Longitud del cuerpo | 1.6 mm |
Longitud del cuerpo | 0.063 in |
Diámetro del orificio compatible | 14.0 mm |
Diámetro del orificio compatible | 0.551 in |
Diámetro interior | 11.0 mm |
Diámetro interior | 0.433 in |
Diámetro general | 20.0 mm |
Diámetro general | 0.787 in |
Altura general | 5.5 mm |
Altura general | 0.217 in |
Grosor del panel | 1.6 mm |
Grosor del panel | 0.063 in |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar