10002636
DGB-5
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2683 € |
5000 + | 0,2549 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Negro |
---|---|
Material | TPE |
Diámetro del orificio compatible | 12.5 mm |
Diámetro del orificio compatible | 0.492 in |
Diámetro interior | 9.5 mm |
Diámetro interior | 0.374 in |
Diámetro general | 15.7 mm |
Diámetro general | 0.618 in |
Altura general | 6.4 mm |
Altura general | 0.252 in |
Grosor del panel | 1.5 mm |
Grosor del panel | 0.059 in |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 HB |
Tipo | 2 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar