10002605
DGB-13
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,3817 € |
5000 + | 0,3627 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Negro |
---|---|
Material | TPE |
Diámetro del orificio compatible | 25.5 mm |
Diámetro del orificio compatible | 1.004 in |
Diámetro interior | 20.5 mm |
Diámetro interior | 0.807 in |
Diámetro general | 30.0 mm |
Diámetro general | 1.181 in |
Altura general | 8.0 mm |
Altura general | 0.315 in |
Grosor del panel | 1.5 mm |
Grosor del panel | 0.059 in |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 HB |
Tipo | 2 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar