10220856
185020070409
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
25 - 124 | 1,4672 € |
125 + | 1,392 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro interior | 2.7 mm |
---|---|
Diámetro interior | 0.106 in |
Diámetro exterior | 6.0 mm |
Diámetro exterior | 0.236 in |
Grosor | 0.5 mm |
Grosor | 0.02 in |
Tipo de arandela | Arandela plana |
Forma de la arandela | Redonda |
Color | Marrón |
Material completo | Poliéter éter cetona |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-0 |
Especificaciones | UL94 V-0 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar