10357231
17W26802
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
250 - 1249 | 0,5968 € |
1250 - 4999 | 0,5371 € |
5000 + | 0,4834 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro interior | 49.0 mm |
---|---|
Diámetro interior | 1.929 in |
Diámetro exterior | 68.3 mm |
Diámetro exterior | 2.689 in |
Grosor | 3.1 mm |
Grosor | 0.122 in |
Tipo de arandela | Arandela plana |
Forma de la arandela | Redonda |
Color | Natural |
Material completo | Poliamida 6/6 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar