10357156
17W13122
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1689 € |
5000 - 19999 | 0,152 € |
20000 + | 0,1368 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro interior | 25.4 mm |
---|---|
Diámetro interior | 1 in |
Diámetro exterior | 33.3 mm |
Diámetro exterior | 1.311 in |
Grosor | 3.1 mm |
Grosor | 0.122 in |
Tipo de arandela | Arandela plana |
Forma de la arandela | Redonda |
Color | Natural |
Material completo | Poliamida 6/6 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar