10356807
17W07523
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,0669 € |
2500 - 9999 | 0,0602 € |
10000 + | 0,0542 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro interior | 6.6 mm |
---|---|
Diámetro interior | 0.26 in |
Diámetro exterior | 18.9 mm |
Diámetro exterior | 0.744 in |
Grosor | 3.1 mm |
Grosor | 0.122 in |
Tipo de arandela | Arandela plana |
Forma de la arandela | Redonda |
Color | Natural |
Material completo | Poliamida 6/6 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar