10355909
17W02505
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0336 € |
5000 - 19999 | 0,0302 € |
20000 + | 0,0272 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro interior | 3.5 mm |
---|---|
Diámetro interior | 0.138 in |
Diámetro exterior | 6.6 mm |
Diámetro exterior | 0.26 in |
Grosor | 2.0 mm |
Grosor | 0.079 in |
Tipo de arandela | Arandela plana |
Forma de la arandela | Redonda |
Color | Natural |
Material completo | Poliamida 6/6 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar