10213773
1340143
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,8152 € |
5000 + | 0,7744 € |
Diámetro interior | 16.0 mm |
---|---|
Diámetro interior | 0.63 in |
Diámetro exterior | 22.0 mm |
Diámetro exterior | 0.866 in |
Grosor | 3.0 mm |
Grosor | 0.118 in |
Tipo de arandela | Arandela plana |
Forma de la arandela | Redonda |
Color | Negro |
Material completo | Poliamida 6/6 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar