10213667
1340132
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,3827 € |
5000 + | 0,3635 € |
Diámetro interior | 6.4 mm |
---|---|
Diámetro interior | 0.252 in |
Diámetro exterior | 10.0 mm |
Diámetro exterior | 0.394 in |
Grosor | 2.5 mm |
Grosor | 0.098 in |
Tipo de arandela | Arandela plana |
Forma de la arandela | Redonda |
Color | Negro |
Material completo | Poliamida 6/6 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar