10117385
032120100001
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,5727 € |
500 + | 0,5444 € |
Diámetro interior | 13.0 mm |
---|---|
Diámetro interior | 0.512 in |
Diámetro exterior | 40.0 mm |
Diámetro exterior | 1.575 in |
Grosor | 3.0 mm |
Grosor | 0.118 in |
Tipo de arandela | Arandela plana |
Forma de la arandela | Redonda |
Color | Natural |
Material completo | Poliamida 6/6 |
Especificaciones | DIN 9021 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar