10055953
032080000001
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,1504 € |
2500 + | 0,1429 € |
Diámetro interior | 8.4 mm |
---|---|
Diámetro interior | 0.331 in |
Diámetro exterior | 25.0 mm |
Diámetro exterior | 0.984 in |
Grosor | 2.5 mm |
Grosor | 0.098 in |
Tipo de arandela | Arandela plana |
Forma de la arandela | Redonda |
Color | Natural |
Material completo | Poliamida 6/6 |
Especificaciones | DIN 9021, ISO 7093 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar