10055939
032050100001
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,0846 € |
2500 + | 0,0804 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro interior | 5.3 mm |
---|---|
Diámetro interior | 0.209 in |
Diámetro exterior | 15.0 mm |
Diámetro exterior | 0.591 in |
Grosor | 1.5 mm |
Grosor | 0.059 in |
Tipo de arandela | Arandela plana |
Forma de la arandela | Redonda |
Color | Natural |
Material completo | Poliamida 6/6 |
Especificaciones | DIN 9021, ISO 7093 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar