10042212
0050320300VR
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,0459 € |
500 + | 0,0436 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro interior | 6.4 mm |
---|---|
Diámetro interior | 0.252 in |
Diámetro exterior | 12.0 mm |
Diámetro exterior | 0.472 in |
Grosor | 1.6 mm |
Grosor | 0.063 in |
Tipo de arandela | Arandela plana |
Forma de la arandela | Redonda |
Color | Natural |
Material completo | Polipropileno |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Especificaciones | DIN 125 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar