10353110
153201259955
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,1077 € |
500 + | 0,1024 € |
Diámetro interior | 3.2 mm |
---|---|
Diámetro interior | 0.126 in |
Diámetro exterior | 9.0 mm |
Diámetro exterior | 0.354 in |
Grosor | 0.8 mm |
Grosor | 0.031 in |
Forma de la arandela | Redonda |
Tipo de arandela | Arandela plana |
Material completo | Goma termoplástica |
Color | Negro |
Especificaciones | DIN 125 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar