10042380
0050552001VR
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,1145 € |
2500 + | 0,1088 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro interior | 13.0 mm |
---|---|
Diámetro interior | 0.512 in |
Diámetro exterior | 24.0 mm |
Diámetro exterior | 0.945 in |
Grosor | 2.5 mm |
Grosor | 0.098 in |
Forma de la arandela | Redonda |
Tipo de arandela | Arandela plana |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 HB |
Material completo | Goma termoplástica |
Color | Negro |
Especificaciones | DIN 125, DIN 9021 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar