Menu Search

Arandela de sellado M8 25.5 Acero inoxidable 316

Las arandelas de sellado están diseñadas para crear un sellado estanco entre dos componentes, evitando la entrada y salida de contaminantes o sustancias. La silicona en la arandela ayuda a que encaje en la superficie y llene orificios e imperfecciones. Fabricadas en acero inoxidable, reutilizable y resistente a una temperatura de -75 ºC a +205 ºC.
Referencia de Essentra:

20219734

Número de pieza del fabricante:

20219734

25 En stock For more information Delivery & returns
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Para rosca d1 M8
d2 25.5
Material Acero inoxidable 316
Código de material 8483608090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros