10160954
MNI-HT-M2.5-4
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,1396 € |
2500 + | 0,1327 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altura de la base | 2.5 mm |
---|---|
Altura de la base | 0.098 in |
Diámetro exterior de la base | 3.5 mm |
Diámetro exterior de la base | 0.138 in |
Altura de la brida | 1.0 mm |
Altura de la brida | 0.039 in |
Diámetro exterior de la brida | 5.5 mm |
Diámetro exterior de la brida | 0.217 in |
Diámetro interior | 3.0 mm |
Diámetro interior | 0.118 in |
Color | Negro |
Tamaños de tornillos compatibles (todos) | M2.5 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 HB |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar