10016190
MNI-4-10
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1812 € |
5000 + | 0,1721 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altura de la base | 4.0 mm |
---|---|
Altura de la base | 0.157 in |
Diámetro exterior de la base | 3.7 mm |
Diámetro exterior de la base | 0.146 in |
Altura de la brida | 1.2 mm |
Altura de la brida | 0.047 in |
Diámetro exterior de la brida | 6.0 mm |
Diámetro exterior de la brida | 0.236 in |
Diámetro interior | 2.9 mm |
Diámetro interior | 0.114 in |
Grosor | 5.2 mm |
Grosor | 0.205 in |
Color | Natural |
Tamaños de tornillos compatibles (todos) | #4. M2.5 |
Tipo de arandela | Arandela aislante |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar