10229316
312084959935
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,1991 € |
2500 + | 0,1891 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altura de la base | 0.6 mm |
---|---|
Altura de la base | 0.024 in |
Diámetro exterior de la base | 3.5 mm |
Diámetro exterior de la base | 0.138 in |
Altura de la brida | 1.2 mm |
Altura de la brida | 0.047 in |
Diámetro exterior de la brida | 5.9 mm |
Diámetro exterior de la brida | 0.232 in |
Diámetro interior | 3.0 mm |
Diámetro interior | 0.118 in |
Grosor | 1.8 mm |
Grosor | 0.071 in |
Color | Negro |
Tipo de arandela | Funda aislante |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar