10217450
16MLSW080158210
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,042 € |
2500 - 9999 | 0,0378 € |
10000 + | 0,034 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro exterior de la base | 15.8 mm |
---|---|
Diámetro exterior de la base | 0.622 in |
Altura de la brida | 2.1 mm |
Altura de la brida | 0.083 in |
Diámetro exterior de la brida | 15.8 mm |
Diámetro exterior de la brida | 0.622 in |
Diámetro interior | 8.1 mm |
Diámetro interior | 0.319 in |
Grosor | 4.6 mm |
Grosor | 0.181 in |
Color | Natural |
Tamaños de tornillos compatibles (todos) | 5/16. M8 |
Tipo de arandela | Arandela de hombro y cierre |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar