10334683
12SWS2509
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1081 € |
5000 - 19999 | 0,0972 € |
20000 + | 0,0875 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altura de la base | 28.1 mm |
---|---|
Altura de la base | 1.106 in |
Diámetro exterior de la base | 10.8 mm |
Diámetro exterior de la base | 0.425 in |
Altura de la brida | 3.5 mm |
Altura de la brida | 0.138 in |
Diámetro exterior de la brida | 16.1 mm |
Diámetro exterior de la brida | 0.634 in |
Diámetro interior | 5.1 mm |
Diámetro interior | 0.201 in |
Grosor | 28.2 mm |
Grosor | 1.11 in |
Color | Natural |
Tamaños de tornillos compatibles (todos) | #10 |
Tipo de arandela | Arandela de hombro |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar