Menu Search

Arandela de hombro 9.7 mm 15.9 mm 9.5 mm PA

Shoulder washer made from Nylon. It is designed to create interference on both the outside diameter of a hexagonal nut and the inside diameter of a bolt. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used product in a wide range of applications and industries. Material UL flame rated.
Referencia de Essentra:

10625026

Número de pieza del fabricante:

12SWS2506

513 En stock Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,0452 €
2500 - 9999 0,0406 €
10000 + 0,0366 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

22,60 €

500 x 0,0452 €

Información útil

Documentos

Certificados

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Altura de la base 9.5 mm
Diámetro exterior de la base 12.7 mm
Altura de la brida 1.6 mm
Diámetro exterior de la brida 15.9 mm
Diámetro interior 9.7 mm
Grosor 9.5 mm
Color Natural
Tamaños de tornillos compatibles (todos) 3/8
Tipo de arandela Arandela para pasacables
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros