10334584
12SWS1075
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,0588 € |
2500 - 9999 | 0,0529 € |
10000 + | 0,0476 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altura de la base | 6.3 mm |
---|---|
Altura de la base | 0.248 in |
Diámetro exterior de la base | 9.4 mm |
Diámetro exterior de la base | 0.37 in |
Altura de la brida | 1.5 mm |
Altura de la brida | 0.059 in |
Diámetro exterior de la brida | 13.0 mm |
Diámetro exterior de la brida | 0.512 in |
Diámetro interior | 6.6 mm |
Diámetro interior | 0.26 in |
Grosor | 6.4 mm |
Grosor | 0.252 in |
Color | Natural |
Tipo de arandela | Arandela de hombro |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar