10184073
10SCM006004
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,0419 € |
2500 - 9999 | 0,0377 € |
10000 + | 0,0339 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altura de la base | 4.0 mm |
---|---|
Altura de la base | 0.157 in |
Diámetro exterior de la base | 8.0 mm |
Diámetro exterior de la base | 0.315 in |
Altura de la brida | 2.0 mm |
Altura de la brida | 0.079 in |
Diámetro exterior de la brida | 12.2 mm |
Diámetro exterior de la brida | 0.48 in |
Diámetro interior | 6.1 mm |
Diámetro interior | 0.24 in |
Grosor | 2.0 mm |
Grosor | 0.079 in |
Color | Natural |
Tamaños de tornillos compatibles (todos) | M6 |
Tipo de arandela | Arandela para pasacables |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar