10184042
10SCM003007
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0356 € |
5000 - 19999 | 0,032 € |
20000 + | 0,0288 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altura de la base | 7.0 mm |
---|---|
Altura de la base | 0.276 in |
Diámetro exterior de la base | 4.0 mm |
Diámetro exterior de la base | 0.157 in |
Altura de la brida | 1.0 mm |
Altura de la brida | 0.039 in |
Diámetro exterior de la brida | 6.2 mm |
Diámetro exterior de la brida | 0.244 in |
Diámetro interior | 3.1 mm |
Diámetro interior | 0.122 in |
Grosor | 1.0 mm |
Grosor | 0.039 in |
Color | Natural |
Tamaños de tornillos compatibles (todos) | M3 |
Tipo de arandela | Arandela para pasacables |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar