10185926
1080030000VR
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1257 € |
5000 + | 0,1194 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altura de la base | 0.8 mm |
---|---|
Altura de la base | 0.031 in |
Diámetro exterior de la base | 6.1 mm |
Diámetro exterior de la base | 0.24 in |
Altura de la brida | 1.2 mm |
Altura de la brida | 0.047 in |
Diámetro exterior de la brida | 8.1 mm |
Diámetro exterior de la brida | 0.319 in |
Diámetro interior | 3.1 mm |
Diámetro interior | 0.122 in |
Grosor | 0.8 mm |
Grosor | 0.031 in |
Color | Natural |
Tipo de arandela | Arandela para pasacables |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar