10065907
083160200001
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,336 € |
2500 + | 0,3193 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altura de la base | 2.7 mm |
---|---|
Altura de la base | 0.106 in |
Diámetro exterior de la base | 19.2 mm |
Diámetro exterior de la base | 0.756 in |
Altura de la brida | 8.1 mm |
Altura de la brida | 0.319 in |
Diámetro exterior de la brida | 35.4 mm |
Diámetro exterior de la brida | 1.394 in |
Diámetro interior | 16.2 mm |
Diámetro interior | 0.638 in |
Grosor | 10.8 mm |
Grosor | 0.425 in |
Color | Natural |
Tipo de arandela | Funda aislante |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar