10065891
083120200001
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,3168 € |
2500 + | 0,3009 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altura de la base | 2.0 mm |
---|---|
Altura de la base | 0.079 in |
Diámetro exterior de la base | 13.9 mm |
Diámetro exterior de la base | 0.547 in |
Altura de la brida | 6.5 mm |
Altura de la brida | 0.256 in |
Diámetro exterior de la brida | 26.8 mm |
Diámetro exterior de la brida | 1.055 in |
Diámetro interior | 12.1 mm |
Diámetro interior | 0.476 in |
Grosor | 8.5 mm |
Grosor | 0.335 in |
Color | Natural |
Tipo de arandela | Funda aislante |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar