10055038
018050500001
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,1479 € |
2500 + | 0,1406 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altura de la base | 2.0 mm |
---|---|
Altura de la base | 0.079 in |
Diámetro exterior de la base | 10.9 mm |
Diámetro exterior de la base | 0.429 in |
Altura de la brida | 1.5 mm |
Altura de la brida | 0.059 in |
Diámetro exterior de la brida | 18.0 mm |
Diámetro exterior de la brida | 0.709 in |
Diámetro interior | 5.2 mm |
Diámetro interior | 0.205 in |
Grosor | 3.5 mm |
Grosor | 0.138 in |
Color | Natural |
Tipo de arandela | Funda aislante |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar