Menu Search

CirClip 6.0 5.7 0.8 Acero inoxidable 303

Estos CircClips de acero inoxidable en forma de C se utilizan con articulaciones o clips de horquilla para bloquear ejes en su lugar y evitar movimientos o desplazamientos no deseados. Son resistentes a la corrosión, garantizan un rendimiento duradero en entornos hostiles y tienen un tamaño de rosca de M6.
Referencia de Essentra:

20212780

Número de pieza del fabricante:

20212780

785 En stock Para más información Envíos y Devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
d1 6.0
d2 5.7
d3 5.6
d4 7.5
d5 min 1.15
h1 2.7
h2 1.3
l1 0.8
l2 0.7
Material Acero inoxidable 303

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros