Menu Search

Junta tórica 35.0 mm 3.0 mm NBR Negro

This o-ring has an inside diameter of 35mm. The o-ring forms a tight seal to prevent fluid loss and gas leaks.
Referencia de Essentra:

10358337

Número de pieza del fabricante:

178102569954

En producción Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,2034 €
500 + 0,1932 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

20,34 €

100 x 0,2034 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Dimensiones de la sección transversal 3.0 mm
Tipo de anillo Junta tórica
Diámetro interior 35.0 mm
Material completo Goma de nitrilo butadieno (NBR)
Color Negro
Código de material 3926909790
Tipo Pieza individual

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros