10396308
497696
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 480,68 € |
5 + | 456,64 € |
Rosca de perno | M20 |
---|---|
Capacidad de carga | 3000.0 kg |
Capacidad de carga | 3000.0 kg |
Material completo | Aleación de acero forjado |
Finalizar | Óxido negro |
Diámetro del anillo | 25.4 mm |
Diámetro del anillo | 1 in |
Altura general | 215.2 mm |
Altura general | 8.472 in |
Diámetro de la base | 71.4 mm |
Diámetro de la base | 2.811 in |
Diámetro del cuerpo | 71.4 mm |
Diámetro del cuerpo | 2.811 in |
Longitud del perno | 100.1 mm |
Longitud del perno | 3.941 in |
Anchura general | 129.5 mm |
Anchura general | 5.098 in |
Altura en el interior del anillo | 89.7 mm |
Altura en el interior del anillo | 3.531 in |
Anchura exterior del anillo | 129.5 mm |
Anchura exterior del anillo | 5.098 in |
Longitud de la rosca | 28.0 mm |
Longitud de la rosca | 1.102 in |
Límite de tensión | 135.0 Nm |
Límite de tensión | 135.0 Nm |
Color | Negro |
Tipo de anillo | Elevador |
Factor de seguridad | 5:1 |
Acción giratoria | 360 ° Swivel |
Código de material | 7318190090 |
Altura del cuerpo | 187.2 mm |
Altura del cuerpo | 7.37 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar