10396285
497694
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 220,89 € |
5 + | 209,85 € |
Rosca de perno | M20 |
---|---|
Capacidad de carga | 2200.0 kg |
Capacidad de carga | 2200.0 kg |
Material completo | Aleación de acero forjado |
Finalizar | Óxido negro |
Diámetro del anillo | 19.1 mm |
Diámetro del anillo | 0.752 in |
Altura general | 172.0 mm |
Altura general | 6.772 in |
Diámetro de la base | 48.0 mm |
Diámetro de la base | 1.89 in |
Diámetro del cuerpo | 48.0 mm |
Diámetro del cuerpo | 1.89 in |
Longitud del perno | 94.2 mm |
Longitud del perno | 3.709 in |
Anchura general | 88.9 mm |
Anchura general | 3.5 in |
Altura en el interior del anillo | 58.7 mm |
Altura en el interior del anillo | 2.311 in |
Anchura exterior del anillo | 88.9 mm |
Anchura exterior del anillo | 3.5 in |
Longitud de la rosca | 38.0 mm |
Longitud de la rosca | 1.496 in |
Límite de tensión | 135.0 Nm |
Límite de tensión | 135.0 Nm |
Color | Negro |
Tipo de anillo | Elevador |
Factor de seguridad | 5:1 |
Acción giratoria | 360 ° Swivel |
Código de material | 7318190090 |
Altura del cuerpo | 134.0 mm |
Altura del cuerpo | 5.276 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar