10396148
497680
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 175,40 € |
5 + | 166,64 € |
Rosca de perno | M8 |
---|---|
Capacidad de carga | 400.0 kg |
Capacidad de carga | 400.0 kg |
Material completo | Aleación de acero forjado |
Finalizar | Óxido negro |
Diámetro del anillo | 11.1 mm |
Diámetro del anillo | 0.437 in |
Altura general | 98.0 mm |
Altura general | 3.858 in |
Diámetro de la base | 31.8 mm |
Diámetro de la base | 1.252 in |
Diámetro del cuerpo | 31.8 mm |
Diámetro del cuerpo | 1.252 in |
Longitud del perno | 48.4 mm |
Longitud del perno | 1.906 in |
Anchura general | 58.2 mm |
Anchura general | 2.291 in |
Altura en el interior del anillo | 38.5 mm |
Altura en el interior del anillo | 1.516 in |
Anchura exterior del anillo | 58.2 mm |
Anchura exterior del anillo | 2.291 in |
Longitud de la rosca | 16.0 mm |
Longitud de la rosca | 0.63 in |
Límite de tensión | 9.5 Nm |
Límite de tensión | 9.5 Nm |
Color | Negro |
Tipo de anillo | Elevador |
Factor de seguridad | 5:1 |
Acción giratoria | 360 ° Swivel |
Código de material | 7318190090 |
Altura del cuerpo | 82.0 mm |
Altura del cuerpo | 3.228 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar