10396032
497669
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 833,36 € |
5 + | 791,69 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rosca de perno | M12-1.75 |
---|---|
Capacidad de carga | 525.0 kg |
Capacidad de carga | 525.0 kg |
Material completo | Acero Inoxidable 300 |
Finalizar | Acero inoxidable |
Diámetro del anillo | 19.0 mm |
Diámetro del anillo | 0.748 in |
Altura general | 140.4 mm |
Altura general | 5.528 in |
Diámetro de la base | 38.0 mm |
Diámetro de la base | 1.496 in |
Diámetro del cuerpo | 19.0 mm |
Diámetro del cuerpo | 0.748 in |
Longitud del perno | 62.0 mm |
Longitud del perno | 2.441 in |
Anchura general | 82.5 mm |
Anchura general | 3.248 in |
Altura en el interior del anillo | 59.4 mm |
Altura en el interior del anillo | 2.339 in |
Anchura exterior del anillo | 82.5 mm |
Anchura exterior del anillo | 3.248 in |
Longitud de la rosca | 19.0 mm |
Longitud de la rosca | 0.748 in |
Límite de tensión | 18.5 Nm |
Límite de tensión | 18.5 Nm |
Color | Natural |
Tipo de anillo | Elevador |
Factor de seguridad | 5:1 |
Acción giratoria | 360 ° Swivel |
Código de material | 7318190090 |
Altura del cuerpo | 121.4 mm |
Altura del cuerpo | 4.78 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar